配套产品
配套产品
Combinables
15
Tools
4
饰品
3
型号: 09 24 220 6870
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 24 220 6870
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Tools
4
饰品
3
产品详情
標識
  • 類別 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 3B型
  • 原件 母连接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 压接终端
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 針數 20
  • 插針佈局 a、b 排,位置 1、2……9、10
  • 連接長度 4.5 mm
  • 編碼 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 无固定法兰
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 20 N
  • 拔出力 ≤ 15 N
  • 性能等級
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 4.54 g
  • 原產國 德国
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140042223
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器