登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Tools
8
饰品
4
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
09 29 130 6974
型号: 09 29 130 6974
DIN Signal 3R030MP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 30
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 29 130 6974
DIN Signal 3R030MP-13,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Tools
8
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
DIN 41612
Identificare
Type 3R
Element
Male connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Press-in termination
Wrap termination
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Număr de contacte
30
Configuraţie contact
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 9, 10
Lungime terminaţie
13 mm
Codificare
Coding with loss of contacts
Fixare PCB
With fixing flange
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
3
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2.54 mm
Curent nominal
2 A
Curent nominal
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Distanţă în aer
≥ 1.2 mm
Distanţa în izolator
≥ 1.2 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
Forţă de inserţie
≤ 30 N
Forţă de extragere
≤ 30 N
Nivel de performanţă
2
acc. to IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 400
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Au over Pd/Ni over Ni
Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
5.76 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140043251
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found