Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: 2 A
Kontaklar: 96
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: AU 70, 1, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
RAL 7032 (çakıl grisi)