登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
Accessories
2
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
메자닌 연결
09 73 124 6985
型号: 09 73 124 6985
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 124 6985
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
식별
타입 M 인버스
요소
수형 커넥터
접점 설명
직선형
특징
특수 접점의 정격 전류: 선택 접점의 데이터 시트를 참조하십시오.
버전
터미네이션 방법
압입 단말결선
랩 터미네이션
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
32
신호 접점 개수
24
접점 구성
열 a, b 및 c, 포지션 13, 14, ~ , 19, 20
터미네이션 길이
13 mm
코딩
단자 소모적 코딩
PCB 고정
고정용 프랜지 적용
기술적 특성
접점 열
3
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
7.62 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54 mm
7.62 mm
정격 전류
2 A
정격 전류
20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
기중 거리
≥ 1.2 mm
연면 거리
≥ 1.2 mm
절연 저항
>10
12
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-40 ... +105 °C pcb로 제한되는 상위 임계 온도
삽입 포스
≤ 23 N
철수 포스
≤ 15 N
성능 레벨
2
IEC 60603-2 규격 준수
체결 주기
≥ 400
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Au over Pd/Ni over Ni
Ni 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2 (보완적인)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
10.05 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140197497
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found