配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
2
型号: 09 72 164 7903
DIN-Signal Q064MS-4,0C1-3
DIN-Signal Q064MS-4,0C1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 72 164 7903
DIN-Signal Q064MS-4,0C1-3
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform Q
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 64
  • Kontaktbestückung Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
  • Länge der Pins 4 mm
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Luftstrecke ≥ 1.2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe
    3
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farbe Einsatz RAL 7032(卵石灰)
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 10,35 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140103153
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)