配套产品
配套产品
Steckpartner
15
Zubehör
2
型号: 09 73 496 2804
DIN-Signal R096FR-3,0C1-1-clip
DIN-Signal R096FR-3,0C1-1-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 496 2804
DIN-Signal R096FR-3,0C1-1-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform R
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Merkmale
    Farbabweichungen und Sprenkel zugelassen
    Leichte Farbänderung nach Reflowlöten möglich!
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Kontaktanzahl 96
  • Kontaktbestückung a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • Länge der Pins 3 mm
  • Kodierung 不缺针的编码方式
  • Leiterplattenbefestigung
    带固定法兰
    带压入式卡钩
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Luftstrecke ≥ 1.2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1011 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Steckkraft ≤ 90 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Leiterplattenstärke ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farbe Einsatz RAL 7035 (浅灰色)
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 15,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140104419
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较