Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Hankonnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: 1 A
Kontakter: 160
Lige
Kobberlegering
Au over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: AU 30, 1, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)