配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 79 496 5801
DIN-Signal RHE11 096FS-3,0C1-S4-clip
DIN-Signal RHE11 096FS-3,0C1-S4-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4), 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 79 496 5801
DIN-Signal RHE11 096FS-3,0C1-S4-clip
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série DIN 41612
  • Identificação R (HE 11)型
  • Elemento 母连接器
  • Descrição do contato 弯式
Versão
  • Método de terminação 波峰焊接接线方式
  • Tipo de conexão 主板到子插件板
  • Número de Pólos 96
  • Configuração do contato a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • Comprimento de terminal 3 mm
  • Codificação 不缺针的编码方式
  • Fixação do PCB
    带固定法兰
    带压入式卡钩
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distância de folga ≥ 1.2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1.2 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 90 N
  • Força de retirada ≤ 60 N
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Propriedades do material
  • Material (inserto) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Cor (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Espessura de camada ≥ 0.76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 16.35 g
  • País de origem 瑞士
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140104778
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415