登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
02 04 160 5101 015
型号: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 30, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-bus® 64
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
160
Konfiguracja kontaktów
Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
5
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Długość drogi upływu
0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
0,6 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
0,8 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤20 mΩ dla rzędów a, b, c
≤30 mΩ dla rzędów z, d
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 160 N
Siła wycofania
≤ 120 N
Klasa właściwości
AU 30
1
zgodnie z IEC 61076-4-113
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (wkład)
beżowy
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Grubość warstwy
≥ 0,76 µm
Grubość warstwy
≥ 30 µinch
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
30 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140948549
eCl@ss
27.460.201,00