配套产品
配套产品
Contacts
16
Tools
11
Accessories
2
型号: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 16
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Tools
11
Accessories
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ M, inverzní
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Vlastnosti Jmenovitý proud speciálních kontaktů: viz datový list vybraných kontaktů
Verze
  • Způsob připojení
    Press-in připojení
    Ovíjený spoj
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 16
  • Počet signálních kontaktů 6
  • Počet speciálních kontaktů 10x
  • Konfigurace kontaktů Řady a, b + c, pozice 16 a 17
  • Délka zakončení 13 mm
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • Připojovací síla ≤ 6 N
  • Odpojovací síla ≤ 4 N
  • Úroveň vlastností
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140197473
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较