配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 8178
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8178
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de cable ≤1,52 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado 2,5 ... 3 mm
  • Nivel de desempeño
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 500
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140087095
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522