配套产品
配套产品 新
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 8138
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8138
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
Tools
2
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 D-Sub
  • 標識 标准
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 压接针
  • 公母類型 公头
  • 製造過程 冲压针
  • 包裝內容
    每卷10000个
    右展开
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • 線蕊外徑 ≤1.52 mm
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 剝線長度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等級
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次數 ≥ 250
材料特性
  • 材料(插針) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質 镍
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,125 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140086975
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较