登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 000 8148
型号: 09 67 000 8148
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8148
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos estampados
Contenidos del paquete
10000 piezas en bobina
Desenrollamiento hacia la izquierda invertido
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,25 ... 0,52 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Diámetro exterior de hilo
≤1,52 mm
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Longitud de pelado del cable
2,5 ... 3 mm
Nivel de rendimiento
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
2.500 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140087002
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found