配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
弯式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto a saldare
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,25 ... 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Corrente d'esercizio ≤ 10 A
  • Tensione di esercizio
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 2,5 mm
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 5 N
  • Forza di prelievo ≈ 2,5 N
  • Classe di lavoro
    AU 50
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni
  • Spessore strati ≥ 1,27 µm
  • Spessore strati ≥ 50 µinch
  • Materiale (custodie) Policarbonato / Teflon (PTFE)
  • Materiale (agganci) PI
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 1,57 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140102651
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522