登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 69 181 2550
型号: 09 69 181 2550
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 2550
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Mixed
Érintkező típusa
Solder contact
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Solder termination
Lezárási mód
Solder termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.25 ... 0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Névleges áramerősség
≤ 10 A
Névleges feszültség
≤ 3,000 V
> 1,000 V
Érintkező ellenállás
≤ 3 mΩ
Blankolási hossz
1.5 mm
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 5 N
Kihúzási erő
≈ 2.5 N
Teljesítményszint
AU 50
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over Ni
Rétegvastagság
≥ 1.27 µm
Rétegvastagság
≥ 50 µinch
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polycarbonate / Teflon (PTFE)
Anyag (Rögzítés)
PI
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
0.9 g
Származási ország
Czechia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140096646
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
DXF
DXF
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
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05