Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
部品番号: 09 69 181 5230
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
同軸コンタクト
ストレート型, ケーブルRG 179 BU、187 AU用
定格電流: ≤2 A
メス
銅合金, PBFE / PBTP / PI
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 69 181 5230
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
3
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ 同軸コンタクト
  • コンタクトの説明
    ストレート型
    ケーブルRG 179 BU、187 AU用
  • 特長 外部フェルール:ツール穴Bに圧着
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • 結線方式 半田/圧着接続
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 定格電流 ≤ 2 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗
    ‌2.7 mΩ 内部コンタクトダイ用
    ‌2.7 mΩ 外部フェルール
  • 同軸インビーダンス 75 Ω
  • ストリップ 長さ
    3 mm 内部コンタクトダイ用
    5 mm シールド
    9.5 mm ケーブル外被
  • 使用温度範囲 -55 ... +135 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≤ 7 N
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 周波数 0 ... 2 GHz
材質
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (ロック) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2.26 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140096714
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare