登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 56 000 8255
型号: 09 56 000 8255
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 000 8255
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
插针
Série
D-Sub
Identificação
High Density
Tipo de contato
压接针
Versão
Método de terminação
压接针
Gênero
母头
Processo de fabricação
冲压针
Conteúdo da embalagem
每卷10000个
左展开
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0.14 ... 0.22 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
Diâmetro externo do fio
≤1.38 mm
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Nível de desempenho
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (contatos)
铜合金
Espessura de camada
≥ 0.76 µm
Espessura de camada
≥ 30 µinch
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
2,000 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140070943
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found