配套产品
配套产品 新
Tools
3
Accessories
4
型号: 09 67 015 0571
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 015 0571
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
Accessories
4
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 可锁定盖子
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 用于滚花螺栓
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
  • 详细资料
    单独订购滚花螺栓。
    用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -30 ... +100 °C
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 长度 41.15 mm
  • 宽度 39.62 mm
  • 高度 15 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 22.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140090620
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416