登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 009 0513
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
stikhus
Version
Størrelse
D-Sub 1
Afskærmning
Afskærmet
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Låsetype
Fjeder- eller glidelås
2 dele
No
Kan skilles ad
No
Detaljer
til emballagetæthed på 3 TE (15,24 mm)
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,25 Nm Kabelklemmeskrue
0,4 Nm Fastgørelsesskruer
Omgivelsestemperatur
-35 ... +60 °C
Kabeldiameter
5,75 ... 9 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplast
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Metalliseret
Længde
31 mm
Bredde
12,8 mm
Højde
28 mm
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
3 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140089280
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found