配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 67 009 0343
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0343
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 电缆扣环
  • 锁定类型 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
  • 包装内容 包含金属扣眼套
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 环境温度 -40 ... +120 °C
  • 电缆直径 4 ... 10.2 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 长度 39.5 mm
  • 宽度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 49 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140088924
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416