配套产品
配套产品 新
Accessories
5
型号: 09 67 025 0435
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Uzavíratelné víčko
Verze
  • Velikost D-Sub 3
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu
    Kabelová příchytka
    Kabelová průchodka
  • Způsob zajišťování Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti Jako příslušenství je k dispozici sada kabelové příchytky pro dva výstupy (obsahuje: šroub, kovovou příchytku, plastovou vložku a průchodku). Pod číslem dílu 09 67 001 9988 dodáváme deset těchto sad.
  • Obsah balení Vč. sady kabelových průchodek
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -55 ... +110 °C
  • Průměr kabelu 11,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 43 mm
  • Šířka 53,5 mm
  • Výška 15 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 23,5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140091511
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416