配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0413
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0413
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Blindaje Blindado
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por resorte o deslizante
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles Para una densidad de encapsulado de 3 TE (15,24 mm)
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
    ‌0,4 Nm Tornillos de fijación
  • Temperatura ambiente -35 ... +60 °C
  • Diámetro de cable 5,75 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Superficie (carcasa/base) Metalizado
  • Longitud 69,7 mm
  • Anchura 12,8 mm
  • Altura 43 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 19 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092440
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416