电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0434
型号: 09 67 015 0434
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
通用进线口
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0434
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Shell housing
上壳/底座介绍
Cover lockable
版本
尺寸
D-Sub 2
版本
Versatile cable entries
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Cable clamp
Cable grommet
锁定类型
Knurled screw Thread 4-40 UNC
2 个组件
Yes
可分离
Yes
包装内容
incl. grommet set halves
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
环境温度
-55 ... +110 °C
电缆直径
11.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
颜色(上売/底座)
Black
长度
40 mm
宽度
40 mm
高度
15 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(a)-I:
Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
15.12 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140090422
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found