配套产品
配套产品
Zubehör
4
型号: 09 67 025 0434
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
通用进线口
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 67 025 0434
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verrastbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Ausführung flexible Kabeleingänge
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Kabeltülle
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise Kabelschellensatz für 2 Ausgänge ist als Zubehör erhältlich (Satz bestehtaus: Schraube, Kabelklemme, Kunststoffeinsatz und Kabeltülle). Die Bestell-Nummer 09 67 001 9988 beinhaltet 10 dieser Kabelschellensätze.
  • Lieferumfang inkl. Kabeltüllensatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -55 ... +110 °C
  • Kabeldurchmesser 11,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Länge 43 mm
  • Breite 53,5 mm
  • Höhe 15 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 18 g
  • Ursprungsland Schweden
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091504
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416