配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 09 67 025 0424
DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0424
DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Cover lockable
Versiune
  • Mărime D-Sub 3
  • Versiune gerader Kabeleingang
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu
    Cable clamp
    Tension relief Optional
  • Tip blocare Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 piese No
  • Separabile Yes
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Temperatura ambiantă -55 ... +110 °C
  • Diametru cablu 11,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Kunststoff
  • Culoare (carcasă/priză) schwarz
  • Lungime 53,5 mm
  • Lăţime 40 mm
  • Înălţime 15 mm
  • RoHS konform
  • stare ELV konform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII nicht enthalten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV nicht enthalten
  • Substanţe REACH SVHC nicht enthalten
  • Propunerea din California 65 de substanțe ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 18.5 g
  • Ţara de origine Sweden
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140091429
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416