饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 156 6615
型号: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Connector
规格
Low-profile
插针端子介绍
Stamped
Angled
版本
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
公母类型
Female
尺寸
D-Sub 1
连接方式
Motherboard to daughtercard
针数
9
连接长度
2.9 mm
PCB 固定
With board locks
锁定类型
Fixing flange with thread M3
技术参数
排间距
2.54 mm
针间距(接线端)
2.74 mm
额定电流
 6.5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm Female screw lock
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 3.3 N
≤ 20 N
性能等级
2
acc. to CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
 3.6 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
Shell: steel, nickel plated
颜色(插芯)
Grey
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
100
净重
6.41 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140081185
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found