登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
9
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
拡張カード接続
09 66 156 6616
型号: 09 66 156 6616
DSUB SV FE SSDPANG36-254 09P PL2GC4-40HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 6616
DSUB SV FE SSDPANG36-254 09P PL2GC4-40HT
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
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
仕様
Low-profile
コンタクトの説明
スタンプ
アングル型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
ジェンダー
メス
サイズ
D-Sub 1
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数
9
端子長さ
2.9 mm
PCB固定
簡易ロック付き
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
列間距離
2.54 mm
コンタクトピッチ(結線側)
2.74 mm
定格電流
6.5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
挿入力
≤ 30 N
引抜力
≥ 3.3 N
≤ 20 N
パフォーマンスレベル
2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
II (400 ≤ CTI < 600)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
3.6 mm
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PCT)
シェル:スチール、ニッケルメッキ
カラー(インサート)
グレー
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
DIN 41652
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
0.071 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140081192
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found