配套产品
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
型号: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
DSUB SV FE TSDC 15P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式
    PCB至电缆
    飞线
  • 针数 15
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 mm² 最大值
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀锡
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.466 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140090798
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469