登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Extender card connection
09 65 363 6811
型号: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Connector
Descrierea contactului
Stamped
Angled
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Gen
Male
Mărime
D-Sub 3
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Număr de contacte
25
alte contacte
With grounding pin
Lungime terminaţie
2.9 mm
Fixare PCB
With board locks
Tip blocare
Fixing flange with thread M3
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2.84 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.76 mm
Curent nominal
6.5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 83 N
Forţă de extragere
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Nivel de performanţă
2
acc. to CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Înălţimea de instalare
7.3 mm
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
13.33 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140078789
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found