登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förlängarkortsterminering
09 65 363 6812
型号: 09 65 363 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25PAU2GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 363 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25PAU2GC4-40
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Standard
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Pressade
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
Hane
Storlek
D-Sub 3
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Antal kontakter
25
fler kontakter
Med jordstift
Förbindningslängd
2,9 mm
Kretskortsfixering
Med kortlås
Låsningstyp
Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Avstånd mellan rader
2,84 mm
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,76 mm
Märkström
6,5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0,6 Nm Honskruvlås
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 83 N
Urtagningskraft
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Prestandanivå
2
enligt CECC 75301-802
Matningscykler
≥ 250
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Installationshöjd
7,3 mm
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
Skal: pläterat stål
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
13,38 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140078796
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found