登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Interfețe pentru operator
Interfeţe de service
...
Han-Port
®
Rame
39 50 000 0200
型号: 39 50 000 0200
Double Frame, Ni plated, plastic cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
框架
双, 金属版本,镀镍(导电), 透明塑料保护盖
压铸锌
注释
比较
型号: 39 50 000 0200
Double Frame, Ni plated, plastic cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Prize
Serii de carcase/prize
Han-Port
®
Element
Rame
Specificație
Dublu
Versiune metalică, placată cu nichel (conductiv electric)
Capac transparent din plastic
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-10 ... +60 °C
Temperatură de depozitare
-25 ... +60 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Suprafaţă netedă
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
394 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140154780
eCl@ss
27.182.810,00
ETIM
EC002617
UNSPSC 24.0
39121321
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
IGES
STEP
WRL
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found