配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 61 06 000 3246 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB
连接方式: C型插座, C型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 3246 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-port
  • 요소 충전 세트
  • 사양 USB
버전
  • 연결 유형 타입 C 잭
  • 고정 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는
기술적 특성
  • 출력 전류 ‌3 A
  • 입력 전압 15 ... 31.2 V DC
  • 출력 전압 5 V DC ±0,25 ‌
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85369095
  • GTIN 5713140442962
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • UNSPSC 24.0 43202222