登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Operatørgrænseflader
Servicegrænseflader
...
har
-port
USB
61 06 000 3355
型号: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁紧螺母
M30
外径: 36 mm
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
附件
Serier
har
-port
Type af tilbehør
锁紧螺母
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C
Opbevaringstemperatur
-40 ... +80 °C
Størrelse
M30
Udvendig diameter
36 mm
Tykkelse
4 mm
Materialeegenskaber
Materiale (tilbehør)
聚酰胺 (PA)
Farve (tilbehør)
黑色
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Oprindelsesland
中国
Europæisk toldtarifnummer
39269097
GTIN
5713141094344
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found