167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 878 7586 400
型号: 09 48 878 7586 400
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7586 400
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
RJ45
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
HARTING DualBoot RJ45
コネクタ 2
HARTING DualBoot RJ45
ケーブルタイプ
铜质电缆 (圆型)
バージョン
ケーブル長さ
40 m
芯数
8
芯線構造
4x 2 Twisted Pair
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
ループ抵抗
290 Ω/km
使用温度範囲
-25 ... +60 °C unmoved
-0 ... +50 °C moved
絶縁抵抗 @ 20℃
≥ 5,000 MΩ x km
インピーダンス @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
자재 특성
材質 (ケーブル)
FRNC (LSZH)
カラー(ケーブル)
Red
RoHS
compliant
ELV 상태
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
カリフォルニアProposition 65物質
Not contained
상세명세 및 승인
사양
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,487 g
原産国
라트비아
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140392939
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609