登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rozwiązania zindywidualizowane
Siemens Przewody systemowe
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Przewody połączeniowe do napędów Dunker EC
61 88 720 0005 0050
型号: 61 88 720 0005 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
LP 14 pinów
Złącze 2
M16
Żeński
12 pinów
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Wysoki stopień odporności na olej
Bez silikonu
Cechy
Linka
Wersja
Długość kabla
0,5 m
Konstrukcja rdzenia
6× 2× 0,25 mm²
Zakres zastosowań
do połączenia enkodera
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
60 V DC
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C Nieprzesunięty
-5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140275294
eCl@ss
27.060.307,00