配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 LP 14 pôles
  • Connecteur 2
    M16
    Femelle
    12 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Résistant à l'huile
    sans halogène
    Sans silicone
  • Caractéristiques
    Grande souplesse
    Compatible chaîne porte-câbles
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Structure du conducteur 6x 2x 0,25 mm²
  • Applications pour le raccordement d'encodeurs
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140275362
  • eCl@ss 27060307 Câble bus
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较