Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Libre de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 LP 14 kutup
  • Konnektör 2
    M16
    Dişi
    12 kutup
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Yağa dayanıklı
    Halojensiz
    Silikon içermez
  • Özellikler
    Son derece esnek
    Sürükleme zinciri uyumlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar yapısı 6x 2x 0,25 mm²
  • Uygulama Alanı kodlayıcı bağlantısı için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Gri
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Retardo de llama
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140675032
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare