配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1 LP 14 针
  • Connettore 2
    M12
    母头
    12 针
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo
    防油
    无卤素
    无硅
  • Caratteristiche
    高度灵活性
    兼容拖动链
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Struttura conduttore 6x 2x 0.34 mm²
  • Settori di applicazione 用于编码器连接
接线数据
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine 罗马尼亚
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140274693
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较