Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 12 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Expanded beam
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Expanded beam
  • 连接器2 Expanded beam
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 12 m
  • 光纤数 4
  • 光纤类型 4G50/125 OM3
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 5.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 700 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140802032
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás