登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
30
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Han-Modular®-modules
...
Modulaire frames
Frames
09 11 000 9935
型号: 09 11 000 9935
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9935
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR enlarged
附件种类
支架
附件介绍
用于最多8个单模块
A … H
版本
尺寸
24 HPR enlarged
包装内容
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
4x 圆头螺钉 M6 x 20
4x 圆头螺钉 M6 x 30
4x 垫圈 SK S6
技术参数
拧紧力矩
1.5 Nm M4固定螺栓
10 Nm M6固定螺栓
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
139.7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194298
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®