Matching Products
Matching Products NOVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
8
Part Number: 09 40 034 9924
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Quadro
para insertos fêmea, 4x Han® HC Modular 650
Tamanho: 34 HPR
Notes
Compare
Part Number: 09 40 034 9924
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
8
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para insertos fêmea
    4x Han® HC Modular 650
Versão
  • Tamanho 34 HPR
  • Conteúdo da embalagem
    4x pino distanciador (AF 7)
    2x Parafuso M4
    4x arruela SK S4
    2x Parafuso escareado M4
Características técnicas
  • Torque de aperto
    6 Nm Pino distanciador
    1,5 Nm Parafusos de fixação M4
    1,5 Nm Parafusos de aperto cruzado
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 524 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140194205
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare