矩形连接器
系列
...
Han-Eco®
Zubehör
09 12 000 9911
型号: 09 12 000 9911
Gasket f. Han Compact bulkh. mount. hous
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
用于不封底安装塑料底座,弯式, 用于表面安装底座
尺寸: Han-Compact
®
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 12 000 9911
Gasket f. Han Compact bulkh. mount. hous
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Accessories
Type of accessory
Flange gasket
Description of the accessory
for bulkhead mounted plastic housings, angled
for surface mounted housings
Version
Size
Han-Compact®
Material properties
Material (seal)
NBR
Colour (seal)
Black
RoHS
compliant
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
Not contained
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
1.28 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
40169300
GTIN
5713140016330
eCl@ss
27440291 Connector component (parts)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found