登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
6
没有可用数据
eShop
...
Seri
Han® Ex
19 36 506 1540
型号: 19 36 506 1540
HAN 6EX UL-HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1540
HAN 6EX UL-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
2
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han® Ex
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Sürüm
Boyut
6 B
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M20
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Ayrıntılar
Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Yalnızca US amaçlı kullanılır
Ayrıntılar
DİKKAT! Yalnızca Han
®
Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +85 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Ortam sıcaklığı
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 带电缆紧固件
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸锌
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
粉末涂层
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 5015(天蓝)
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
273,5 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140181526
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found