配套产品
配套产品
Tools
2
饰品
2
型号: 09 99 000 0888
HARTING four-indent crimp tool
HARTING four-indent crimp tool

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接工具
Han D®:.14 ... 2.5 mm²(范围 .14 ... .37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6107/6207 和 09 15 000 6127/6227), Han E®: 0.14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 99 000 0888
HARTING four-indent crimp tool
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 Tools
  • 工具类型 Crimping tool
  • 工具介绍
    Han D®: 0.14 ... 2.5 mm² (in the range from 0.14 ... 0.37 mm² only suitable for contacts 09 15 000 6107/6207 and 09 15 000 6127/6227)
    Han E®: 0.14 ... 4 mm²
    Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm²
    Han® C: 1.5 ... 4 mm²
  • 驱动类型 Can be processed manually
版本
  • 模具套件 4-mandrel two-indent crimp
  • 运动方向 4 indent
  • 应用领域
    Recommended for production lines
    up to 1,000 crimping operations per year
  • 详细资料 Adjustment of the crimping depth: see table in the data sheet
  • 包装内容
    incl. locator
    Handling instruction
技术参数
  • 清洗/检查周期 ‌ 100
  • 压接检查周期 ‌ 1,000
  • 保养/维护周期 ‌10.000 (at least once a year)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 360 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 82032000
  • GTIN 5713140108189
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
Han® F+B
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Chapter Tools
PushPull Selection Guide
Chapter Han-Modular®
PushPull Device Connectivity
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较