配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
型号: 27 21 121 8010
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母连接器
波峰焊接接线方式
高温塑料材料
黑色
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 21 121 8010
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-link®
  • 原件 母连接器
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 针数 10
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2 mm
  • 针间距(插拔端) 2 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 2 N
  • 性能等级 2
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 高温塑料材料
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 镍银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 3.98 g
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140148994
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522