配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 17 66 004 2201
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌20 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 66 004 2201
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® HM
  • Identificación Power
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 4
  • Contenidos del paquete Tubo
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 3 mm
  • Corriente nominal ‌ 20 A
  • Distancia de separación > 2,3 mm
  • Distancia de deslizamiento > 2.3 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 16 N
  • Fuerza de extracción ≥ 2 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1.5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Color (aislante) 米色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • Peso neto 3,99 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140122307
  • eCl@ss 27.460.201,00