登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
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
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Moduly Han-Modular®
Moduly pro přenos dat
09 46 500 4402
型号: 09 46 500 4402
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: 12 A
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 46 500 4402
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.
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
HARTING PushPull (V4)
标识
Power
原件
母头
规格
直式
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
无屏蔽
针数
4
技术参数
额定电流
12 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
4.86 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140065567
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity