配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0013
HPP dust cap device side nylon cord
HPP dust cap device side nylon cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Koruma Kapağı
konnektörler için
Koruma derecesi: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 845 0013
HPP dust cap device side nylon cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması konnektörler için
Sürüm
  • Ayrıntılar M2,5 / M3 vidasını sabitlemek için naylon kablolu aktif kilitlemeli versiyon
Teknik özellikler
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler EN 45545-2
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 9,41 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140064676
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较