配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 72 MN F4M NM40 10
Ha-MK4 MZ4-1M
Ha-MK4 MZ4-1M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 72 MN F4M NM40 10
Ha-MK4 MZ4-1M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari 7/8ʺ
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    7/8ʺ
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    7/8ʺ
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 16
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -35 ... +75 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140261778
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较