登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové ethernetové switche
...
Funkce
Vlákno
97 00 000 1142
型号: 97 00 000 1142
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1142
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
製品シリーズ
Ha-VIS eCon 3000
エレメント
産業用イーサネットスイッチ
仕様
アンマネージド
イーサネットタイプ
フルギガビットイーサネット
バージョン
ポート総数
8
固定具
EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
スイッチングテクノロジー
Store and Forward
フレームサイズ
9.216 kB
MAC テーブルサイズ
4k エントリー
MACアドレスフィルター
LLDPおよびPROFINET PTCP遅延 (01-80-C0-00-00-0E) ブロック
パケットバッファサイズ
1.5 Megabit
ノン-ブロッキング
はい
QoS
はい
省エネ設計イーサネット
はい
フロー制御
OFF
シグナルコンタクト
いいえ
PoE機能
いいえ
ジャンボフレーム対応
はい
梱包内容
電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
組立方法
結線データ
公称電圧
24 V DC
48 V DC
許容電圧
9 ... 60 V DC
サージ保護
はい
使用電流値
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
電源回路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
起動電流
<1.4 A @ 24 V DC
<2.3 A @ 48 V DC
過電流保護
2 A 入力時
消費電力
<3.12 W @ 24 V DC
結線方式
プラグ式スクリューコンタクト
コンタクト数
3
導体断面積
0.08 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
ピンアウト
+ / - / FE
逆極性保護
はい
技術的特性
汚染度
2
過電圧カテゴリ
II
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-40 ... +85 °C
相対湿度
0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
エア圧力
≥795 hPa ≈ 2000 m
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30 嵌合状態
MTBF
≈ 1734,000 h
イーサネットポート、銅
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
伝送規格
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
オートネゴシエーション
はい
オートポラリティ
はい
Auto-MDI(X)
はい
伝送物理
Twisted Pair Cat. 5
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
伝送距離
100 m
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミニウム(陽極酸化)
スチールシート (粉体塗装)
長さ
107.5 mm
幅
25 mm
高さ
142 mm
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
7(c)-I:
コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中またはセラミック中に鉛を含む電気電子部品 (例:圧電素子)、もしくはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
EN 55032 放射規格
EN 55035 EMC耐干渉性
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
EN 61000-4-3 電磁場
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
EN 61000-4-5 サージ電圧
EN 61000-4-6 伝導妨害
EN 61000-6-4 放射規格
IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
認証
CE
ご要望により対応
PROFINET
はい
FCC
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
546 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85176200
eCl@ss
19,170,130.00